EML.VWS/101
Codice prodotto:101187464
Archivio

Descrizione prodotto
- Cupola piatta
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
- per gli elementi di illuminazione
Dati per l'ordine
CodiceEML.VWS/101
Codice articolo (codice d'ordine)101187464
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionesegnalatori luminosi
forma di costruzionePiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottavetro
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore della calottaBianco
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Simbolo Etichettatura Numero101
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione2,5mm
diametro totale35mm
Altezza della cupola0,5mm
Diametro della calotta11mm
Diametro dell'anello frontale34,5mm
Diametro di montaggio30,5mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 16:52