ESS32S2
Codice prodotto:101006391

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
- Sbloccaggio a chiave
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceESS32S2
Codice articolo (codice d'ordine)101006391
EAN (European Article Number)4030661485027
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore a selettore a chiaveMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo128g
Dati generali - Caratteristiche
Attuatore estraibile in posizione neutraSì (1)
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Numero di elementi di contatto, massimo3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a chiave
Pulsante di riarmoPosizione 0
Posizione di arrestoleft - right
Durata meccanica, dispositivi di comando100.000manovre
Angolo di comando, sinistra55°
Angolo di comando, destra55°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Numero chiaveEKM30
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione33mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale29,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio22,3mm
Altezza con chiave inserita60mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altri dati
Nota (applicazioni)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Fornitura
Fornitura1x Key
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
Osservazioni
Nota (generale)Chiusura speciale su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 04:49