EST21S1.V/EKM33
Codice prodotto:101190607
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
- Sbloccaggio a chiave
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEST21S1.V/EKM33
Codice articolo (codice d'ordine)101190607
EAN (European Article Number)4030661473062
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersioneKey - Selector maintained spring-return switchMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'anello frontaleArgento
Dati generali - Caratteristiche
Attuatore estraibile in posizione neutraSì (1)
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di posizione pulsante2
Numero di pistoni1
Numero di elementi di contatto, massimo3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a chiave
Pulsante di riarmoPosizione 0
Posizione pulsantea destra
Durata meccanica, dispositivi di comando100.000manovre
Angolo di comando, destra55°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Numero chiaveEKM33
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione16mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale34,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio30,5mm
Altezza con chiave inserita39mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altri dati
Nota (applicazioni)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Fornitura
Fornitura1x Key
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
Osservazioni
Nota (generale)Chiusura speciale su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.09.2026, 18:31