EWS21
Codice prodotto:101006377

Descrizione prodotto
- nottolino corta
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEWS21
Codice articolo (codice d'ordine)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleselettore
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinoCorto
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Materiale del nottolinomateriale sintetico
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Peso lordo45g
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni1
quantità di posizioni di comando2
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, destra70°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del selettore0,2N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione28mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale29,5mm
Lunghezza della maniglia28mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Altri dati
Nota (applicazioni)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 13:56