EWS21ÖBB/3K
Codice prodotto:103058733

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
CodiceEWS21ÖBB/3K
Codice articolo (codice d'ordine)103058733
EAN (European Article Number)4030661661384
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versioneselettore
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoOttone, rivestito
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo93g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni1
quantità di posizioni di comando2
Numero di elementi di contatto, massimo3
Anti-torsion protectionYes
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Elemento di azionamentoAttuatore triangolare
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, destra70°
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del selettore16N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione5mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale36mm
Diametro di montaggio30,5mm
Spessore della piastra frontale, minima3mm
Spessore della piastra frontale, massima12mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM30 x 1
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Altri dati
Nota (applicazioni)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.11.2026, 05:20