EX-235 Custodia di metallo con azionatore
EX-235 Leva oscillante con rotella 1H
Archivio
EX-235 Leva oscillante con rotella 1H
Custodia di metallo
Vasta scelta di elementi di azionamento
Ampiamente resistente a oli e benzina
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Misure di fissaggio sec. EN 50047
1 entrata cavo M 20 x 1.5
Azionatore regolabile con scatti di 10°
2 Prodotti
Prodotti per pagina
Filtro
Filtro
Archivio
EX-ZV1H 235-11Z-3D
Art. nr.: 101213242
EX-Position switch with safety function
Archivio
EX-ZV1H 235-11Z-3D
Art. nr.: 151213242
EX-Position switch with safety function