EX-355 Pistone con rotella r
EX-355 Pistone con rotella R
EX-355 Pistone con rotella R
Custodia di metallo
Ampiamente resistente a oli e benzina
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
incluso pressacavo e viti testati Ex
Misure di fissaggio sec. EN 50041
3 passacavi M 20 x 1.5
1 Prodotti
Prodotti per pagina
EX-TR 355-12Z-3G/D
Art. nr.: 151205164