EX-AZ 16-03ZVK-3D
Codice prodotto:101194774

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 16 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Custodia in plastica
- Codifica universale
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Isolamento di protezione
Dati per l'ordine
CodiceEX-AZ 16-03ZVK-3D
Codice articolo (codice d'ordine)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante22
Categoria della protezione antideflagrante3D
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo140g
Dati generali - Caratteristiche
Forza di ritornoSì
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
corsa d'apertura obbligata8mm
Forza di apertura obbligata, minima10N
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M16x1.5
Serraggio del pressacavo, minimo6mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore52mm
altezza del sensore90mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-132,5A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.incluso pressacavo e viti testati ExTappo per fessure
Osservazioni
Nota (generale)Codifica personalizzata disponibile su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.09.2026, 02:16