EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Codice prodotto:151214050

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Maniglia con incastro
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Centratore per „allineamento porta“ disponibile
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Disponibile pinza di bloccaggio SZ 415 contro chiusura involontaria
Effettuare il login per vedere i prezzi