EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Archivio
Codice prodotto:101196807

Descrizione prodotto
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 500 N
- 2 interruttori in una custodia, principio di azionamento differente
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Azionatore a molla
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Custodia di metallo
- Lunga durata