EX-AZ3350-B1
Codice prodotto:101214011

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
CodiceEX-AZ3350-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101214011
EAN (European Article Number)4030661446424
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo40g
Dati meccanici
Azionatoredrittofisso
Osservazioni
Nota (generale)l'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 28 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.10.2026, 20:47