EX-AZ3350-B5
Codice prodotto:101214012

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
CodiceEX-AZ3350-B5
Codice articolo (codice d'ordine)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo40g
Dati meccanici
Azionatoreangolato
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 22 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.10.2026, 03:13