EX-AZ3350-B5R
Codice prodotto:101214014

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Dati per l'ordine
CodiceEX-AZ3350-B5R
Codice articolo (codice d'ordine)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo49g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo350mm
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 22 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 350 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 21:52