schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Codice prodotto: 101189282

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • tecnica di taglio a blocco
  • Sblocco manuale
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Ritenuta
  • Elevata forza di ritenuta
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Codice articolo (codice d'ordine)

101189282

EAN (European Article Number)

4030661347004

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

2

22

Categoria della protezione antideflagrante

3G

3D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Dichiarazione del produttore

Zona ATEX 2 e 22

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Peso lordo

290 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Sblocco manuale

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Performance Level, fino a

c

Categoria di comando

1

B10D (contatto NC)

2.000.000 manovre

Osservazioni

Electrical life on request.

B10D contatto NA

1.000.000 manovre

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Performance Level, fino a

d

Categoria di comando

3

Osservazioni

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco

Performance Level, fino a

e

Nota (Livello di prestazione)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Energia d'urto, massima

1 J

Energia d'urto (Custodia di protezione), massima

7 J

Forza di mantenimento in chiusura

1.000 N

Forza di ritenuta

30 N

corsa d'apertura obbligata

11 mm

Forza di apertura obbligata, minima

17 N

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Montaggio

Viti

Design della testa della vite

Flat head screw

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo

0,4 Nm

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima

0,5 Nm

Coppia di serraggio del pressacavo

4,5 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

tecnica di taglio a blocco

Serraggio del pressacavo, minimo

6,5 mm

Serraggio del pressacavo, massimo

12 mm

Sezione di collegamento, minima

1 x 0,75 mm², flessibili

Sezione di collegamento, massimo

1 x 1 mm², flessibili

Tipo di cavo consentito

flexible

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

30 mm

larghezza del sensore

90 mm

altezza del sensore

84 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-15 ... +45 °C

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

2 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VAC

Tensione d'alimentazione comando

24 VDC

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

2 A

Potenza elettrica assorbita, massima

10 W

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione massima

1.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Comando magnete IN

Durata di azionamento magnete

100 %

Durata dell'impulso di prova, massimo

5 ms

Intervallo dell'impulso di prova, minimo

50 ms

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

incluso pressacavo e viti testati Ex

Osservazioni

Nota (generale)

La tecnica di morsetti a taglio facilita il collegamento di cavi flessibili senza l'impiego di capocorda.

Osservazioni (Sblocco manuale)

sotto

Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Esempio di montaggio

103049495 EX-AZM 170-02ZRK-P-3GD
  • tecnica di taglio a blocco
  • Sblocco manuale
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Ritenuta
  • Elevata forza di ritenuta
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049509 EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD
  • tecnica di taglio a blocco
  • Sblocco manuale
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Ritenuta
  • Elevata forza di ritenuta
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.09.2025, 18:47