EX-BN 20-20Z-3G/D
Codice prodotto:101194601

Descrizione prodotto
- 2 contatti reed
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di alluminio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Ad azionamento senza contatto
- collegamento a vite
Dati per l'ordine
CodiceEX-BN 20-20Z-3G/D
Codice articolo (codice d'ordine)101194601
EAN (European Article Number)4030661359007
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante222
Categoria della protezione antideflagrante3D3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Dichiarazione del produttoreZona ATEX 2 e 22
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
Area attivametallo
Peso lordo326g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione Sì
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Piano di azionamentolateralmente
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Energia d'urto, massima4J
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione12 mm ... 45 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 45 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo6mm
Serraggio del pressacavo, massimo10mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore47mm
larghezza del sensore104mm
altezza del sensore52mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Elevata resistenza agli urti50 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Tensione di commutazione, massima250VDC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Pressacavo certificato EX
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.09.2026, 16:35