EX-BN 20-2RZ-3G/D
Codice prodotto:101187222

Descrizione prodotto
- 2 contatti reed
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di alluminio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Ad azionamento senza contatto
- collegamento a vite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEX-BN 20-2RZ-3G/D
Codice articolo (codice d'ordine)101187222
EAN (European Article Number)4030661419046
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante222
Categoria della protezione antideflagrante3D3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Dichiarazione del produttoreZona ATEX 2 e 22
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
Area attivametallo
Peso lordo335g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione Sì
Numero di contatti a scatto2
Dati meccanici
Piano di azionamentolateralmente
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Energia d'urto, massima4J
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione12 mm … 50 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo6mm
Serraggio del pressacavo, massimo10mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore47mm
larghezza del sensore104mm
altezza del sensore52mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Elevata resistenza agli urti50 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Tensione di commutazione, massima250VDC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
Elemento di commutazionecommutatore bistabile
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Pressacavo certificato EX
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 12 S2x BP 15/22x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 N(S) 48VDCBE 20 N(S) ST 24VDCBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 15 NBP 15/2BP 20BP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 04:49