EX-BNS 303-11Z-2211-3G/D 5,0M
Codice prodotto:101187948

Descrizione prodotto
- distanza di commutazione elevata Sao 8 mm
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia in plastica
- Ø M30
- Con codifica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303 SS
- Nessuna usura meccanica
Dati per l'ordine
CodiceEX-BNS 303-11Z-2211-3G/D 5,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101187948
EAN (European Article Number)4030661336299
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante222
Categoria della protezione antideflagrante3D3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Dichiarazione del produttoreZona ATEX 2 e 22
Dati generali
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale del dadotermoplastica
Peso lordo227g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Energia d'urto, massima4J
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao8mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar18mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore44mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima100VAC
Tensione di commutazione, massima100VDC
Corrente di commutazione, massimo0,4A
Capacità di commutazione, massima10W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Fornitura del materiale di montaggio2x Dadi M30 x 1,5
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 300BPS 303BPS 303 SScodificato
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 15:32