EX-EBG311.O
Codice prodotto:101197404

Descrizione prodotto
- Custodia vuota in materiale V4A
- Versione per 1 punto di comando per ⌀ di montaggio di 22,3 mm
- Incl. 1 pressacavo M20 x 1,5
- Ex-Zona 1 e 21
- design igienico
- Adatto per impieghi pesanti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEX-EBG311.O
Codice articolo (codice d'ordine)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXIECExINMETRO
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Colore della parte superiore della custodiaArgento
Colore della guarnizioneblack
Peso lordo650g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando1
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Montaggiowith M6x12 threaded holes on the back
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia1,2Nm
Coppia di serraggio del pressacavo8Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Serraggio del pressacavo, minimo7mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Diametro della connessione cavi20,5mm
Material of the cable glantMetallo. V2A
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza110mm
larghezza110mm
altezza88mm
Diametro di montaggio22,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 14:01