EX-EBG665.O
Codice prodotto:101197406

Descrizione prodotto
- Custodia vuota in materiale V4A
- Versione per 5 punti di comando per ⌀ di montaggio di 22,3 mm
- Incl. 2 pressacavi M25 x 1,5
- Incl. 1 tappo a vite
- Ex-Zona 1 e 21
- design igienico
- Adatto per impieghi pesanti
Dati per l'ordine
CodiceEX-EBG665.O
Codice articolo (codice d'ordine)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXIECExINMETRO
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Colore della parte superiore della custodiaArgento
Colore della guarnizioneblack
Peso lordo1.800g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando5
Numero di connessione cavo2
Dati meccanici
Posizione della connessione cavileft and right
Montaggiowith M6x12 threaded holes on the back
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia1,2Nm
Coppia di serraggio del pressacavo12Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M25 x 1,5
Serraggio del pressacavo, minimo13mm
Serraggio del pressacavo, massimo18mm
Diametro della connessione cavi25,5mm
Material of the cable glantMetallo. V2A
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza324mm
larghezza110mm
altezza88mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spaziatura60 x 137mm
Distanza interasse dei fori di montaggio60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 00:10