EX-MAF 330-11Y-3D
Codice prodotto:101207964
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Orientabile in tutte le direzioni
- Elasticità della molla ammette percorsi di azionamento, che vanno oltre il massimo angolo di azionamento di 15°
- Ex-Zona 22
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEX-MAF 330-11Y-3D
Codice articolo (codice d'ordine)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
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
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante22
Categoria della protezione antideflagrante3D
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
materiale della barrametallo
Peso lordo251g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoAsta di azionamento a molla
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Energia d'urto, massima4J
Ampiezza apertura contatti2 x 0,5 mm
Velocità di azionamento, massima1m/s
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore184,5mm
Diametro della barra8mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-15 ... +80 °C
resistenza a urti50 g / 6 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.10.2026, 19:21