EX-RB
Codice prodotto:101205148

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEX-RB
Codice articolo (codice d'ordine)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXINMETRO
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1
VersioneMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
Tipo di tenutaTenute piatte, Guarnizioni
Materiale dell'anello frontaleBrass, chrome plated
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo15g
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione11mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.11.2026, 00:02