EX-RDLBL
Codice prodotto:101197352

Descrizione prodotto
- Pulsante luminoso
- Ex-Zona 1 e 21
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEX-RDLBL
Codice articolo (codice d'ordine)101197352
EAN (European Article Number)4030661500140
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Fornitura
FornituraCompreso flangia di fissaggio (RLM) composto da: flangia di montaggio e portacontatti con alette di tenuta e due segmenti a pistone.
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXINMETRO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante122122
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante luminoso
forma di costruzioneTastieraTonda
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Colore dell'apparecchio di comandoblu
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo65g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di elementi di contatto, massimo2
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Corsa di comando4mm
MontaggioDado centrale
Dati meccanici - Dimensioni
altezza11,3mm
Altezza di installazione11mm
diametro totale39,5mm
Altezza del superficie pulsante0,8mm
diametro dela superficie del pulsante28mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 60mm
Condizioni ambientali
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.11.2026, 14:13