EX-RDTGN/519D
Codice prodotto:103001012
Archivio

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- Pulsante
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEX-RDTGN/519D
Codice articolo (codice d'ordine)103001012
EAN (European Article Number)4030661570464
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXINMETRO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante122122
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
VersionePulsante
forma di costruzioneTastieraTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale della calottaBrass, coated
Materiale dell'anello frontaleBrass, chrome plated
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Peso lordo67g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando10.000.000manovre
Corsa di comando4mm
Energia d'urto, massima7J
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione11mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Altezza del superficie pulsante0,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
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
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Fornitura
FornituraCompreso flangia di fissaggio (RLM) composto da: flangia di montaggio e portacontatti con alette di tenuta e due segmenti a pistone.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 12:15