EX-RLDEWS24
Codice prodotto:101195062

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED bianco
- 24 VAC/DC
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEX-RLDEWS24
Codice articolo (codice d'ordine)101195062
EAN (European Article Number)4030661601687
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXcURusIECExINMETROPESO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante122122
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale della piastra di identificazionemateriale sintetico, poliammide PA
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generaleSì
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Durata meccanica, minimo100.000manovre
corsa d'apertura obbligata2mm
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiEN 50005EN 50013
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido1 x 0,75 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza44mm
larghezza10mm
altezza25,5mm
profondità45mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urti20 g / 10 ... 150 Hz
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-156A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 1 mA
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Segnalazione di stato
Colore del LEDbianco
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Tensione di alimentazione UB: 24 VAC/DC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.07.2026, 15:16