EX-RMLHGB
Codice prodotto:101197358

Descrizione prodotto
- segnalatori luminosi
- Ex-Zona 1 e 21
Dati per l'ordine
CodiceEX-RMLHGB
Codice articolo (codice d'ordine)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXINMETRO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante122122
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
forma di costruzioneTonda
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Peso lordo60g
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Corsa di comando4mm
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Condizioni ambientali
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Fornitura
FornituraCompreso flangia di fissaggio (RLM) composto da: flangia di montaggio e portacontatti con alette di tenuta e due segmenti a pistone.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 05:45