EX-RWTS32.1
Codice prodotto:101197384
Archivio

Descrizione prodotto
- Selettore con ritorno a molla
- Ex-Zona 1 e 21
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEX-RWTS32.1
Codice articolo (codice d'ordine)101197384
EAN (European Article Number)4030661599540
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXINMETRO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante122122
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
forma di costruzioneTonda
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Peso lordo75g
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Corsa di comando4mm
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
FornituraCompreso flangia di fissaggio (RLM) composto da: flangia di montaggio e portacontatti con alette di tenuta e due segmenti a pistone.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 04:54