EX-RZSO/2/V4A
Codice prodotto:101205153

Descrizione prodotto
- acciaio temperato (V4A)
- Possibilità di personalizzare la simbologia
Dati per l'ordine
CodiceEX-RZSO/2/V4A
Codice articolo (codice d'ordine)101205153
EAN (European Article Number)4030661588551
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-25
Numero ETIM, versione 7.0EC000624
Numero ETIM, versione 6.0EC000624
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1
VersionePiastra di etichettatura
condizioni di montaggio (meccanico)Autoadesivo
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Colore della custodiaArgento
Peso lordo15g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza49,5mm
larghezza39,8mm
altezza0,2mm
Diametro di montaggio22,5mm
Osservazioni
Nota (generale)Custom engraving (2 lines) upon request
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.11.2026, 00:06