schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/210/11033-3G/D

Codice prodotto: 101198785

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Interruttore a selettore a chiave
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo

Dati per l'ordine

Codice

EX-SHGV/ESS21S2/210/11033-3G/D

Codice articolo (codice d'ordine)

101198785

EAN (European Article Number)

4030661590356

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

2

22

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versione

Interruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale

condizioni di montaggio (meccanico)

arbitrariamente

Tipo di tenuta

Membrana

Tenute a labbro

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Materiale del cilindro

Acciaio

Materiale dell'anello frontale

Alluminio

Colore del cilindro di fissaggio

Argento

Colore dell'elemento dei contatti

nero

Colore dell'anello frontale

Argento

Colore della testa della chiave

Argento

Peso lordo

286 g

Dati generali - Caratteristiche

Snap-in disponibile

Isolamento completo:

quantità di contatti ausiliari

1

Numero di pistoni

1

quantità di posizioni di comando

2

Dati meccanici

Sblocco

sbloccaggio di rotazione

Pulsante di riarmo

Posizione I

90°

Posizione di arresto

a destra

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Energia d'urto, massima

4 J

Montaggio

Flangia di montaggio

Coppia di serraggio delle viti

0,6 Nm

Numero chiave

210

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,5 mm², rigido

0,5 mm², flessibili

Sezione di collegamento, massimo

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², rigido

2,5 mm², flessibili

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Coppia di serraggio dei morsetti

1 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza x larghezza x altezza

Altezza con chiave (ed elemento di contatto) 60 mm (119 mm)

Diametro dell'anello frontale

29,5 mm

Diametro del cilindro

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Spessore della piastra frontale, minima

1 mm

Spessore della piastra frontale, massima

6 mm

Spaziatura

40 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Grado di protezione del vano interruttori

IP40

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP20

Temperatura ambiente

+0 ... +75 °C

resistenza a urti

110 g / 4 ms

Elevata resistenza agli urti

Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

400 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

8 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

5 A

Adatto pa voltaggi bassi

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO)

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

5 ms

Frequenza di commutazione

5 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.04.2025, 12:46