EX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Codice prodotto:101200416

Descrizione prodotto
- cilindro della serratura a sinistra
- Il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale
- Custodia di alluminio
- Ex-Zona 1 e 21
- Grado di protezione IP65
- Dispositivo di blocco
- Custodia di metallo
Dati per l'ordine
CodiceEX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Codice articolo (codice d'ordine)101200416
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Zone protezione antideflagrante121
Categoria della protezione antideflagrante2D
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2GD Ex h 85°C X
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaAlluminio / acciaio cromato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale del cilindroAcciaio
Colore della custodianero
Colore della chiaviArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Peso lordo450g
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento4
Numero di chiavi2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 14119950N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.250N
Forza di ritenuta5N
Numero chiave cilindro primario118
Numero chiave cilindro secondario39
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza87mm
larghezza87mm
altezza103mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urtiResistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Osservazioni
Nota (generale)Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R"
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.11.2026, 03:14