EX-SHGV/RD1/118/34+BOWR-2G/D
EX-SHGV/RD1/118/34+BOWR-2G/D
Downloads
- Cilindro della serratura a destra
- Il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale
- Custodia di alluminio
- Ex-Zona 1 e 21
- Grado di protezione IP65
- Dispositivo di blocco
- Custodia di metallo
Dati per l'ordine
Codice |
EX-SHGV/RD1/118/34+BOWR-2G/D |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101203021 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio / acciaio cromato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale del cilindro |
Acciaio |
Colore della custodia |
nero |
Colore della chiavi |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Peso lordo |
450 g |
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento |
4 |
Numero di chiavi |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura |
1.250 N |
Forza di ritenuta |
5 N |
Numero chiave cilindro primario |
118 |
Numero chiave cilindro secondario |
34 |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
90 mm |
larghezza |
87 mm |
altezza |
103 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Osservazioni
Nota (generale) |
Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R" |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.05.2025, 18:33