schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/RD1/202/42+BOW-2G/D

Codice prodotto: 101202438

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Cilindro della serratura a destra
  • Il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale
  • Custodia di alluminio
  • Ex-Zona 1 e 21
  • Grado di protezione IP65
  • Dispositivo di blocco
  • Custodia di metallo

Dati per l'ordine

Codice

EX-SHGV/RD1/202/42+BOW-2G/D

Codice articolo (codice d'ordine)

101202438

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Zone protezione antideflagrante

1

21

Categoria della protezione antideflagrante

2D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 2GD Ex h 85°C X

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

Alluminio / acciaio cromato

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale del cilindro

Acciaio

Colore della custodia

nero

Colore della chiavi

Argento

Colore della testa della chiave

Argento

Peso lordo

450 g

Dati generali - Caratteristiche

Numero direzioni di azionamento

4

Numero di chiavi

2

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura

1.250 N

Forza di ritenuta

5 N

Numero chiave cilindro primario

202

Numero chiave cilindro secondario

42

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

90 mm

larghezza

87 mm

altezza

103 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

resistenza a urti

30 g / 18 ms

Elevata resistenza agli urti

Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Osservazioni

Nota (generale)

Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R"


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 06.05.2025, 05:11