EX-SLC440-ER-1130-30-H
Codice prodotto:103047642

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- Risoluzione 14 e 30 mm
- Modo protezione
- Controllo della protezione integrato
- Codifica di radiazione
Dati per l'ordine
CodiceEX-SLC440-ER-1130-30-H
Codice articolo (codice d'ordine)103047642
EAN (European Article Number)4030661619224
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante121
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiaVetro resistente alla rottura
Tempo di reazione, massimo20ms
Tempo di risposta con codifica del fascio A, massimo27ms
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvioSì
Controllo contattori integratoSì
Codifica raggi presente Sì
Funzione di esclusioneSì
Display a 7 segmentiSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi56
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Ampiezza, campo di protezione, minima4m
Ampiezza, campo di protezione, massimo20m
Lunghezza d'onda del diodo laser850nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza del sensore100mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Fornitura
FornituraKit con 2 angoli
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E 301
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.07.2026, 18:45