EX-T. 441-11Y-243-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-441 Interruttore di allineamento nastro
EX-T. 441-11Y-243-1276-2
EX-T. 441-11Y-243-1276-2
Codice prodotto:
103007625
Descrizione prodotto
2 passacavi M20
Custodia di metallo
106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
Adatto per impieghi pesanti
Ex-Zona 21 e 22
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto