EX-T3K335-02Y
Archivio
Codice prodotto:101212077

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
CodiceEX-T3K335-02Y
Codice articolo (codice d'ordine)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXcULusIECExPESO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante121
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo320g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva angolare
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Energia d'urto, massima7J
Forza di azionamento, minima {N}17N
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo7mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima1 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore58,3mm
altezza del sensore121,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 1 mm2)+50°C
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 2,5 mm2)+55°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima1.800/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraPressacavo certificato EX
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.07.2026, 04:48