EX-T4V10H335-20Y
Archivio
Codice prodotto:101212060

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5