EX-T4V7H335-02Y
Archivio
Codice prodotto:101212065

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041