EX-T4V7H335-11Y
Codice prodotto:101212066

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 1 e 21
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEX-T4V7H335-11Y
Codice articolo (codice d'ordine)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXcULusIECExPESO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante121
Categoria della protezione antideflagrante2D2G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Dichiarazione del produttore, Zone121
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50041A
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale levametallo
materiale della barramateriale sintetico
Peso lordo400g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di sicurezza1
Numero di connessione cavo1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionicon un carico di contatto ohmico del 10%
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante ad asta
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Energia d'urto, massima7J
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio dell'attrezzo di azionamento1,5Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del gruppo interruttore1,2Nm
Coppia di serraggio del pressacavo10Nm
Coppia di serraggio della vite di messa a terra PE1Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo7mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima1 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezzaaltezza del sensore: 111.5 (senza asta)
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 1 mm2)+50°C
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 2,5 mm2)+55°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima1.800/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraPressacavo certificato EX
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.09.2026, 02:47