EX-T4V7H335-11Y
Codice prodotto:151212066

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- incluso pressacavo e viti testati Ex
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi