EX-T4VH335-02Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-T 335 Leva oscillante con rotella H
EX-T4VH335-02Y
EX-T4VH335-02Y
Codice prodotto:
101212057
Descrizione prodotto
Ex-Zona 1 e 21
Custodia di metallo
Ampiamente resistente a oli e benzina
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Misure di fissaggio sec. EN 50041
1 entrata cavo M 20 x 1.5
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto