EX-TV8S 335-12Z-3D
Codice prodotto:153002364

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina