EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D
Codice prodotto:153006008

Descrizione prodotto
- Con rotella in ottone
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5