EX-ZQ 900-22-3D
Codice prodotto:161212892

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
Dati per l'ordine
CodiceEX-ZQ 900-22-3D
Codice articolo (codice d'ordine)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002033
Numero ETIM, versione 6.0EC002033
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zone protezione antideflagrante22
Categoria della protezione antideflagrante3D
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale dell'coperchioAcciaio
Lunghezza della fune, massimo75m
Peso lordo1.470g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, massima200N
Direzione di azionamentoOne-side operation
corsa di azionamento400mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo7mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore57mm
larghezza del sensore71,5mm
Altezza del sensore, minima221mm
Altezza del sensore, massimo237mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione rapida
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
Fornituraincluso pressacavo e viti testati Ex
Osservazioni
Nota (generale)Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m.Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.08.2026, 20:51