EX-ZV12H 235-11Z-3D
Archivio
Codice prodotto:101196216

Descrizione prodotto
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Azionatore regolabile con scatti di 10°