FB-PE-8I-8O
Codice prodotto:137002774

Descrizione prodotto
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Dati per l'ordine
CodiceFB-PE-8I-8O
Codice articolo (codice d'ordine)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Dati generali
PrescrizioniEN 61131-2IEC 61131-2
Peso lordo110g
Dati generali - Caratteristiche
Interfaccia della scatola di campoYes
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Display integrato, diagnosiSì
Display integrato, tensione di alimentazioneSì
Numero di ingressi digitali sicuri 2
Numero di ingressi digitali8
Numero di uscite digitali8
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
OsservazioniThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Dati meccanici
MontaggioFori di montaggio piatti
Versione delle viti di fissaggio6x M4
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima1,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo0,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, minimo24AWG
Sezione conduttore, massimo20AWG
collegamenti, (meccanico)cage terminals
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza125mm
larghezza40mm
altezza17,6mm
Diametro, foro4,8mm
Spaziatura30 x 57,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Umidità relativa, minima10%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 … 8,4 Hz, ampiezza 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, con 1 g
resistenza a urti15 g / 11 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima4.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Categoria di sovratensioneI
Grado di sporco1
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -25 % / +25 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Assorbimento di corrente, massimo850mA
Corrente a vuoto I0, tipica25mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.000mA
OsservazioniThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Dati elettrici - Ingressi digitali
Denominazione, Ingressi digitaliIn 1 ... In 8
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"11 ... 30 V
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Denominazione, Uscite digitaliOut 1 ... Out 8
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Versioneshort-circuit proof, p-type
corrente residua0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Assorbimento di corrente a 24 V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDPower LED device port
Posizione dei LED"Pwr": Modulo
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 02
Stato LEDLED Error collegamento dispositivo
Posizione dei LED"Err": Modulo
Colore LEDrosso
Altri dati
Nota (applicazioni)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 10:55