FH 521
Codice prodotto:101138414

Descrizione prodotto
- Fixed hinge
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceFH 521
Codice articolo (codice d'ordine)101138414
EAN (European Article Number)4030661104522
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Viti M 5 x 20 secondo ISO 7380tappo ciecoTiranti
Dati generali
Peso lordo115g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza30mm
altezza40mm
profondità17mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 15:27