SLC 440
- •Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- •Stato e diagnosi via App con Bluetooth
- •Supporto attivo per la configurazione integrato
- •Esclusione: fissa/mobile
- •Doppia conferma
- •Controllo della protezione integrato
- •Codifica di radiazione
- •Processo in sicurezza con elevata affidabilità
- •Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
- •Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
SLC 445
- •Multifunzionale
- •Muting
- •Conta battute
- •Doppia conferma
- •Multiscan
- •Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- •Supporto attivo per la configurazione integrato
- •Esclusione: fissa/mobile
- •Stato e diagnostica tramite display a 7 segmenti
- •Controllo della protezione integrato
- •Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
I pallet, ad esempio, vengono trasportati in un'area pericolosa attraverso l'ingresso e l'uscita. L'obiettivo è quello di proteggere il lavoratore da movimenti pericolosi. Per distinguere il lavoratore dal pallet, è necessaria una distinzione uomo-materiale. Questo problema può essere risolto in modo semplice e affidabile con la barriera fotoelettrica di sicurezza SLC445 e il modulo di muting MCU-02.