FR-20-PSM4
Codice prodotto:103005570
Archivio

Descrizione prodotto
- Design compatto e miniaturizzato
- Soluzione per l'industria
- Fonte di luce LED ben visibile
- polarizzatore integrato
- Versione sensore sicuro contro le manipolazioni
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceFR-20-PSM4
Codice articolo (codice d'ordine)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Dati meccanici
Portata, minima50mm
Portata, massima3.500mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M8, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza del sensore12mm
altezza del sensore20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69K
Fornitura
Fornitura1x Barriera fotoelettrica a riflessione
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.10.2026, 04:17