FWS 1205 A
Codice prodotto:101170053
Archivio

Descrizione prodotto
- Rilevamento della condizione di arresto con 2 generatore/i di impulsi
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- 2 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceFWS 1205 A
Codice articolo (codice d'ordine)101170053
EAN (European Article Number)4030661297156
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo195g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Funzione di reset automaticoSì
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione Sì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED1
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione2
quantità di contatti di sicurezza2
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Categoria Stop0
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5rigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4,8kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +15 %
Corrente termica continua6A
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita, massima5W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10 e 0,2 µm dorato
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-153A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 … 30 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD)I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
ErroreFuori uso dell'interruttori di prossimitàFuori uso di un canale della valorizzazioneGuasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezzaInterruzione dei conduttori degli interruttori di prossimità induttiveMancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza
Altri dati
Nota (applicazioni)safe controllo di arresto
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Controllo di arresto per lo sblocco di elettroserrature.Interruttori di prossimità induttivi della serie IFL con commutazione p si trovano nel catalogo Schmersal "Tecnica di automazione".L'elettroserratura di sicurezza può essere aperta quando il modulo di controllo albero fermo ha registrato la conclusione del movimento di oltrecorsa mediante i due interruttori di prossimità induttivi. Azionando il tasto (E) si comanda la bobina dell'eleL'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice.Per la protezione di un dispositivo di sicurezza su impianti con oltrecorsa pericoloso fino a PL "d" e categoria 3
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 16:29