G150-150T02/02Y
Codice prodotto:101123693

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceG150-150T02/02Y
Codice articolo (codice d'ordine)101123693
EAN (European Article Number)4030661088662
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Peso lordo1.380g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura4
Numero di contatti NC, sinistra2
Numero di contatti NC, destra2
Dati meccanici
Montaggiolato inferiore
Rapporto di trasmissione1:150
Tipo di montaggio dell'alberoFull shaft
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza244mm
larghezza120mm
altezza114mm
Lunghezza albero44mm
diametro dell'albero12mm
Tolleranza del diametro dell'alberoh8
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazione a sinistraT 697-01-1
Elemento di commutazione a destraT 697-01-1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.09.2026, 10:55