HB-BL
Codice prodotto:103038908

Descrizione prodotto
- tappo cieco
- design igienico
- acciaio temperato (V4A)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHB-BL
Codice articolo (codice d'ordine)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-39
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-39
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-39
Numero ETIM, versione 7.0EC002023
Numero ETIM, versione 6.0EC002023
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneTappo cieco
forma di costruzioneTonda
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Peso lordo77g
Dati generali - Caratteristiche
Anti-torsion protectionYes
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggioM4X8
Coppia di serraggio delle viti, massima1,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione7mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio4mm
Diametro dell'anello frontale45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 65mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.11.2026, 15:56